Rodamientos de rodillos cónicos

Rodamientos de rodillos cónicos

Las unidades de rodamientos de rodillos cónicos incorporan espaciadores de polímero para reducir el contacto y sellos especialmente diseñados para disminuir la temperatura de funcionamiento del rodamiento, además de proporcionar mayor vida útil a la grasa y prolongar los intervalos de mantenimiento.

Los rodamientos constan de dos aros interiores, un aro exterior común, dos conjuntos de rodillos cónicos y jaula de polímero, un espaciador central, llenado de grasa y dos sistemas de sellado. También pueden agregarse espaciadores laterales, aros de apoyo y tapas laterales con dispositivos de fijación.

SKF logo