Soluciones para trenes de alta velocidad

Desde el nacimiento del tren de alta velocidad, SKF ha desarrollado soluciones para satisfacer los requisitos más exigentes de los constructores y operadores de trenes de alta velocidad, para el desarrollo, el diseño y las pruebas de los rodamientos del juego de ruedas. Desde proporcionar mayor seguridad y confiabilidad en cualquier condición meteorológica, hasta períodos libres de mantenimiento de casi 1 millón y medio de kilómetros, las soluciones de SKF están optimizadas para satisfacer las necesidades de la industria ferroviaria de alta velocidad.
En la mayoría de los casos, se utilizan unidades de rodamientos de rodillos cónicos o cilíndricos SKF. Los sellos laberínticos se aplican para soportar las altas velocidades.
Asimismo, SKF ofrece un paquete exclusivo que incluye cajas de grasa, sensores AXLETRONIC, sistema de monitoreo de condición del bogie y sistemas de lubricación de pestañas de rueda, además de servicio técnico de ingeniería con opciones de reacondicionamiento.

Soluciones

SKF logo