Soluciones de rodamientos para cajas de grasa y juegos de ruedas

Unidad de rodamientos de caja de grasa INSOCOAT
Las cajas de grasa son el eslabón entre el juego de ruedas giratorias y el bastidor casi estático del bogie o el chasis de un vehículo ferroviario. Las cajas de grasa y las unidades/rodamientos de la caja de grasa han sido siempre componentes vitales para la confiabilidad y seguridad del material rodante ferroviario.
Los rodamientos de cajas de grasa SKF ayudan a reducir la temperatura de funcionamiento, prolongan los intervalos de mantenimiento y mucho más. De hecho, millones de cajas de grasa SKF están en servicio en todo el mundo en todos los climas, desde el mediterráneo moderado y el desierto tropical hasta las regiones con temperaturas bajo cero.

Paquetes de soluciones personalizadas

Los paquetes de soluciones personalizadas para fabricantes y operadores de vehículos ferroviarios se basan en especificaciones particulares. Estos paquetes constan, por lo general, de cajas de grasa, lubricadas y selladas de fábrica, unidades de rodamientos de cajas de grasa listas para montar, sistemas de monitoreo y sensores, así como subsistemas.

 

Soluciones

SKF logo