Rodamientos INSOCOAT con recubrimiento de aislamiento eléctrico

INSOCOAT TRB

Debido a la introducción de motores controlados por convertidores de frecuencia para sistemas de propulsión de locomotoras y unidades múltiples, han aumentado significativamente las demandas de rodamientos para motores de tracción. Las perjudiciales corrientes eléctricas parásitas de alta frecuencia son inevitables en la mayoría de las aplicaciones actuales. Los rodamientos SKF INSOCOAT con recubrimiento de aislamiento eléctrico ayudan a resolver este problema.

INSOCOAT VL0241 con aro exterior con aislamiento eléctrico:

  • Ideal para motores de tracción pequeños y medianos
  • Diseño basado en los rodamientos de rodillos cilíndricos y los rodamientos rígidos de bolas.
  • El aro exterior está aislado de la electricidad mediante una capa de óxido de aluminio
  • Prácticamente elimina las fallas prematuras del rodamiento causadas por corrientes eléctricas parásitas

INSOCOAT VL2071 con aro interior con aislamiento eléctrico:

  • Ideal para motores de tracción de gran tamaño
  • El recubrimiento de óxido de aluminio se aplica sobre las superficies externas del aro interior: el agujero, los claflanes y las caras laterales
  • Mejores propiedades de aislamiento eléctrico en comparación con el diseño VL0241 con aro exterior recubierto
  • Capacitancia eléctrica más baja debido a la menor área de superficie recubierta
  • Impedancia eléctrica más alta
SKF logo