Rodamientos rígidos de bolas

Los rodamientos rígidos de bolas SKF son una opción excelente para rodamientos fijos en motores de tracción. Las ranuras profundas de los caminos de rodadura y el alto grado de osculación entre estas y las bolas, permiten a estos rodamientos soportar cargas axiales en ambos sentidos, además de cargas radiales, incluso a altas velocidades.

SKF logo