Rodamiento SKF para trenes de pasajeros con intervalos de mantenimiento de 1,7 millones de km

Prolonga los intervalos de mantenimiento de los rodamientos para trenes de pasajeros a 1,7 millones de km

Unidad de rodamientos de rodillos cónicos
Gracias a la geometría de contacto mejorada y al tratamiento térmico, la nueva generación de unidades de rodamientos de rodillos cónicos (TBU) para trenes de pasajeros de SKF está diseñada para funcionar durante 1,7 millones de km entre intervalos de mantenimiento. De este modo, se puede hacer coincidir el mantenimiento de los rodamientos con los intervalos de mantenimiento más prolongados del juego de ruedas.

Además, los cálculos de SKF indican un aumento del 40% en la vida nominal L10 del rodamiento en comparación con la anterior oferta de SKF. Las nuevas TBU están diseñadas para aplicaciones con vagones de pasajeros, unidades múltiples eléctricas y diésel que circulan a 160-250 km/h.
SKF logo