Rodamientos de rodillos cilíndricos y unidades (CRU)

Unidad de rodillos cilíndricos

Los rodamientos de rodillos cilíndricos y unidades (CRU) tienen pestañas "abiertas" y extremos de rodillos especialmente diseñados y con su superficie tratada para mejorar la lubricación y reducir la fricción y las temperaturas de funcionamiento. 

Las unidades de rodillos cilíndricos están equipadas con placas de protección de sellado para prolongar la vida útil de la grasa y los intervalos de mantenimiento.

SKF logo