SKF FUNglider

SKF FUNglider incluye 16 rodamientos 608 de alta calidad para patines de fitness.

Los rodamientos SKF FUNglider se han diseñado para personas que patinan regularmente en la calle o en carriles para bicicletas. Estos rodamientos son cómodos y silenciosos, aumentan la suavidad del patinaje y proporcionan un rendimiento óptimo después de 5 horas de uso. Son compatibles con cualquier rueda de patín de competición con un tamaño de cubo de 608, con los espaciadores apropiados. Los rodamientos SKF FUNglider no requieren grasa ni mantenimiento.

  • Deslizamiento suave y cómodo: grasa de baja fricción y funcionamiento silencioso
  • Protección óptima: obturación de caucho rojo no rozante en un lado y protección metálica en el otro
  • Excelente solidez: fabricados con el acero cromado SKF más limpio del mundo
  • ISO5/ABEC5: Estándares de alta precisión SKF.
SKF logo