Fitness

El patinaje fitness apareció a mediados de la década de 1990, momento en que cada vez más personas comenzaron a practicar patinaje en línea. Esta modalidad abarca a una amplia gama de patinadores que, evidentemente, no utilizan los mismos patines y necesitan rodamientos específicos.

Patinaje recreativo

El patinaje recreativo se practica en grupos o en familia como actividad de ocio. Se utilizan principalmente patines en línea de cuatro ruedas.

Patinaje urbano

El patinaje urbano se practica con patines de cuatro ruedas de bastidores cortos para mayor movilidad en ciudades y calles. SKF ofrece rodamientos SKF FUNglider para un desplazamiento suave y sin problemas.

Patinaje fitness de alto nivel

El patinaje de fitness de alto nivel es de tipo deportivo y requiere patines más rápidos y estables con 4 o 5 ruedas sobre bastidores largos. SKF ofrece los rodamientos SKF SPEEDtrainer, con una excelente capacidad de desplazamiento.

Soluciones

SKF logo