Competición

Desde la aparición de los patines (quads) con ruedas de madera a la llegada del patinaje de velocidad con patines en línea, las carreras se utilizan como bancos de prueba de nuevos equipos y tecnologías. Existen varias competiciones importantes, como la Roller World Cup, además de copas y campeonatos nacionales y numerosos eventos celebrados en todo el mundo. Existen numerosos tipos y circuitos de carreras:

  • Carreras en pista (interiores o exteriores) de 300 a 10.000 m
  • Maratones en carretera (a partir de 42 km)
  • Descenso
  • Carreras urbanas

Soluciones

SKF logo