Competición

Los rodamientos de competición se han diseñado para patinadores que no hacen concesiones en lo que se refiere a la potencia y la solidez. Son compatibles con cualquier rueda de patín de competición con un tamaño de cubo de 608, con los correspondientes espaciadores. Este tipo de rodamientos debe relubricarse de forma regular con aceite SKF Speed Master.

Soluciones

SKF logo