SKF DOWN HILL

Los rodamientos SKF DOWN HILL se han diseñado para patinadores que no hacen concesiones en lo que se refiere a la potencia y la solidez. Son compatibles con cualquier rueda de patín de competición con un tamaño de cubo de 607, con los espaciadores relevantes. Los rodamientos SKF DOWN HILL para competiciones de monopatín deben relubricarse de forma regular con aceite SKF Speed Master.
SKF logo