Capacidad de carga y vida útil

La capacidad de carga estática se define según la norma ISO 76:1987 como la carga estática que corresponde a una tensión de contacto calculada en el centro de la superficie de contacto más cargada entre los elementos rodantes y el camino de rodadura.

Las capacidades de carga dinámica de los rodamientos de SKF se han determinado de acuerdo con los métodos descritos en la normativa ISO 281:1990. Las capacidades de carga expresadas en este catálogo son válidas para los rodamientos de acero al cromo con tratamiento térmico hasta lograr una dureza mínima de 58 HRC.

Existen varios tipos de vida de un rodamiento. Uno de ellos es la “vida útil”, que representa la vida real de un rodamiento bajo condiciones reales de funcionamiento antes de fallar. Se debe advertir que la vida útil de cada rodamiento sólo se puede predecir estadísticamente. Los cálculos de la vida útil sólo hacen referencia a un grupo de rodamientos y a un determinado grado de fiabilidad, es decir, el 90%. Asimismo, los fallos no suelen estar causados por la fatiga, sino por la contaminación, el desgaste, la desalineación, la corrosión, o debido a fallos de la jaula, la lubricación o de la obturación.

Otro tipo de “vida” es la “vida útil normativa”. Se trata de la vida determinada por una autoridad, por ejemplo, en base a datos hipotéticos de carga y velocidad facilitados por dicha autoridad. Generalmente, es una vida nominal básica L10 basada en la experiencia obtenida con aplicaciones similares.

Soluciones

SKF logo