SKF STUNTmaster

SKF STUNTmaster incluye 16 rodamientos 608 de alta calidad para patinaje agresivo.

Los rodamientos SKF STUNTmaster se han diseñado especialmente para patinaje agresivo. ¿Le gustan los saltos, volteretas y choques al patinar? ¡SKF STUNTmaster se ha diseñado para resistirlos! Estos rodamientos alcanzan su rendimiento óptimo después de 10 horas de uso y son compatibles con cualquier rueda con un tamaño de cubo de 608, con los espaciadores apropiados.

  • Alta resistencia a los golpes: El acero cromado de carbono SKF más limpio del mundo y jaulas reforzadas con fibra de vidrio
  • Extremadamente cómodos para saltos y acrobacias: grasa específica con aditivos para presiones extremas
  • Protección óptima: obturación de caucho verde no rozante en un lado y protección metálica en el otro
  • ISO5/ABEC5: Estándares de alta precisión SKF.
SKF logo