Rodamientos de rodillos cónicos SKF energéticamente eficientes

E2 TRB
Rodamiento de rodillos cónicos SKF energéticamente eficiente
SKF ha desarrollado un nuevo diseño de rodamiento de rodillos cónicos con potencial para reducir la fricción en un 30% o más. De esta forma, SKF ofrece a sus clientes una nueva opción para lograr sus objetivos de una forma rentable, sostenible y energéticamente eficiente.
Las ventajas de los rodamientos de rodillos cónicos energéticamente eficientes son:
  • Una reducción del 30% o más de la ficción, lo cual reduce el consumo energético de los rodamientos
  • Temperaturas más bajas que mejoran las condiciones de lubricación del rodamiento
  • Menos peso que permite menos inercia y reduce el riesgo de deslizamientos y adherencias
  • Una menor ficción que permite un funcionamiento a velocidades mucho mayores
  • Son intercambiables con los rodamientos de rodillos cónicos estándar
SKF logo