Rodamientos de rodillos cónicos SKF con sufijo "CL7C"

Estos rodamientos de alto rendimiento, con el sufijo "CL7C" en su designación, son excelentes para aplicaciones que requieran una gran rigidez, baja fricción, altas velocidades o con condiciones de lubricación escasa. Una precarga alta garantiza una fijación axial precisa durante toda la vida útil del rodamiento, lo cual resulta esencial para un engranaje óptimo en disposiciones para piñones.
SKF logo