Sistema de monitoreo de presión de neumáticos SKF

Esté al tanto de los problemas de presión de los neumáticos antes de que le generen costos

Con el sistema de monitoreo de presión de neumáticos SKF, los conductores pueden monitorear la presión de los neumáticos de forma precisa y permanente a fin de mejorar la seguridad y eficiencia de la flota. Los datos de presión de los neumáticos, enviados inalámbricamente desde módulos externos de las ruedas, se integran en la red de comunicación interna del vehículo y se muestran en el tablero de mandos. El sistema ofrece al conductor información del nivel de presión de los neumáticos en tiempo real, lo que puede ayudar a eliminar el riesgo de accidentes y las paradas no previstas del vehículo, al tiempo que reduce el consumo de combustible y los costos operativos.

Un sistema probado

Como reflejo de décadas de estrecha colaboración con los principales fabricantes de vehículos, el sistema de monitoreo de presión de neumáticos SKF combina hardware y software probados en carretera. Los módulos externos de las ruedas transmiten datos de presión y temperatura del neumático a las unidades electrónicas de control que aplican un algoritmo para calcular la condición de presión del neumático. El cableado eléctrico resistente y los materiales de los componentes soportan intensidades de señal altas y transferencia de datos continua y precisa.

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos SKF


Beneficios del producto:

  • Montaje externo para una fácil instalación y adaptación
  • El cableado eléctrico resistente entre el sensor de la válvula y la antena elimina las fugas de aire que pueden aparecer cuando el sensor se presuriza a través de un tubo exterior de aire
  • Transferencia de datos precisa gracias a la intensidad de señal alta de 2,4 GHz
  • Genera datos altamente confiables con un algoritmo SKF que utiliza los datos de presión y temperatura para realizar los cálculos

Beneficios para el cliente:

  • Reduce el riesgo de fugas peligrosas y las paradas no previstas
  • Mejora la vida útil del neumático y reduce el costo total de propiedad
  • Mejora la seguridad y ahorra combustible
  • Reduce las emisiones de CO2
SKF logo