Cigüeñal y eje de balance

El cigüeñal es uno de los componentes más importantes del motor. Los rodamientos de apoyo del cigüeñal soportan toda la presión generada por el impulso de la potencia del motor.

Los principales requisitos técnicos que deben cumplir los rodamientos de cigüeñal en vehículos de dos y tres ruedas son:

  • Un guiado preciso del cigüeñal como resultado de un juego radial y axial limitado. Sus variaciones según la temperatura
  • Una resistencia a la transferencia de calor de las cámaras de combustión del motor
  • Una protección contra los contaminantes sólidos y químicos para el aceite de motor
  • Larga vida de servicio en términos de resistencia a la fatiga por contacto de las superficies de rodadura
  • Resistencia a la fatiga estructural (aro exterior) debido a la deformación del soporte

SKF ha desarrollado y suministra una amplia gama de rodamientos para cigüeñales y árboles de levas diseñados para los motores de los vehículos de dos y tres ruedas.

Soluciones

SKF logo