Soluciones de rodamientos optimizadas

Los rodamientos se han optimizado aumentando el tamaño de las bolas y/o haciendo más grueso o más fino el aro interior y/o exterior para reducir el ruido, aumentar la capacidad de carga o aumentar la rigidez.

Ventajas
  • Reducción del ruido
  • Aumento de la capacidad de carga
  • Aumento de la rigidez del sistema

Aplicaciones típicas:

  • Cigüeñal
  • Transmisión
SKF logo