Dirección

El sistema de dirección está diseñado para guiar el vehículo. Un sistema de dirección típico incorpora dos rodamientos. Con estos rodamientos está disponible la solución Solid Oil de SKF.

 Ventajas
  • Reducción del ruido
  • Aumento de la capacidad de carga
  • Incremento de la vida útil

Aplicaciones típicas

  • Columna de la dirección


SKF logo