Solución de obturación y Solid Oil

La solución de SKF para la columna de la dirección de los vehículos de dos y tres ruedas se utiliza cuando es imposible relubricar la aplicación y es necesario impedir la entrada de contaminantes.

La jaula de bolas con Solid Oil de SKF consta de una matriz de polímero saturada con aceite lubricante. Facilita el montaje de la columna de la dirección y permite un mejor funcionamiento en entornos con contaminantes secos y húmedos.

El material de plástico moldeado actúa como una placa de protección giratoria. El Solid Oil mejora la dirección del vehículo, permitiendo a las bolas girar en el mismo ángulo de contacto y reducir el par de fricción dependiente de la velocidad. Esta solución también asegura una larga vida de servicio.

SKF logo