Rodamientos energéticamente eficientes y bolas de acero

En la actualidad, uno de los objetivos más importantes es reducir el consumo de energía para salvar el medioambiente. Reducir la fricción es una posibilidad para conseguir este objetivo. SKF ha desarrollado un nuevo diseño de rodamiento de bolas o de rodillos cónicos con potencial para reducir la fricción hasta un 30%. Esta nueva línea de productos está dirigida específicamente a satisfacer la necesidad de nuestros clientes de reducir el consumo de energía en las aplicaciones de rodamientos.

Las principales características de esta solución son las siguientes:
  • Menos peso
  • Nuevo diseño optimizado
  • Caminos de rodadura más largos
  • Rodillos con topografía especial
  • Los rodamientos de bolas o de rodillos cónicos energéticamente eficientes están basados en la gama estándar de rodamientos de bolas o de rodillos cónicos
SKF logo