Rodamientos carbonitrurados

Desde materiales avanzados hasta diseños optimizados, las soluciones de rodamientos SKF personalizadas presentan una serie de innovaciones de rendimiento, tales como:
  • Metalurgia mejorada
  • Componentes cerámicos
  • Tratamiento térmico especial
  • Aros interior y/o exterior carbonitrurados
  • Jaulas tratadas con nitruro
  • Diseños de obturación optimizados
  • Obturaciones de alta presión opcionales

Utilizados en aplicaciones de cigüeñal y transmisión, los rodamientos SKF ayudan a aumentar la resistencia al desgaste y reducir la fricción, prolongando la vida útil del motor, incluso en condiciones de contaminación del aceite.


SKF logo