Rodamientos energéticamente eficientes

El rodamiento rígido de bolas SKF energéticamente eficiente (diseño E2) es el primero tipo de rodamiento de la familia de rodamientos SKF que representa la nueva clase de rendimiento E2 de SKF. Los rodamientos rígidos de bolas SKF de diseño E2 reducen la pérdida por fricción en el rodamiento en un 30% o más en comparación con los rodamientos SKF estándar de tamaño similar. Diseñados para su lubricación con grasa, los rodamientos rígidos de bolas SKF de diseño E2 consumen además menos lubricante que los rodamientos SKF Explorer comparables y permiten prolongar la vida útil más larga del rodamiento.
SKF logo