Rodamientos de agujas y rodamientos rígidos de bolas para brazo oscilante

Los rodamientos de agujas son rodamientos con rodillos cilíndricos de diámetro pequeño. A pesar de su pequeña sección transversal, tienen una gran capacidad de carga y, por lo tanto, son muy apropiados para disposiciones de rodamientos con un espacio radial limitado.
SKF suministra rodamientos de agujas de diversos diseños y en una amplia variedad de tamaños, que son adecuados para distintas aplicaciones.
SKF logo