Cojinete de PTFE para cambio de marchas

Normalmente el cambio de marchas va instalado en la carcasa de aluminio de la caja de cambios. Debido a ello, el desgaste de la carcasa de aluminio hace más difícil el cambio de marchas. Los cojinetes de PTFE de SKF permiten conseguir un cambio de marchas suave y evitar el desgaste de la carcasa de aluminio.


Ventajas

  • Reducción de la vibración
  • Reducción de la fricción
  • Prolongación de la vida útil al reducir el desgaste

Aplicaciones típicas:

  • Cambio de marchas
SKF logo