Rodamientos sellados de baja fricción

Los rodamientos rígidos de bolas de baja fricción SKF facilitan una reducción de la fricción de más del 30%. Estos rodamientos están equipados con un sello de baja fricción, grasa de baja fricción y una jaula especial.
SKF logo