Rodamientos sellados para portador de piñones

Para transmitir la potencia del motor a la rueda trasera, se utilizan piñones o una polea instalados en la rueda trasera. La transmisión de la potencia se facilita conectando el piñón o la polea a través de una cadena o correa. Los portadores de piñones están equipados con un rodamiento rígido de bolas. El rodamiento sellado de baja fricción SKF con orificio de ventilación proporciona una baja fricción y facilidad de montaje.
SKF logo