Rodamientos híbridos y rodamientos carbonitrurados para cigüeñales

Los rodamientos híbridos cuentan con aros de acero y elementos cerámicos para mejorar la resistencia al desgaste de los rodamientos con una lubricación escasa.

Además de ser aislantes eléctricos y termodinámicos, los rodamientos híbridos pueden funcionar a mayor velocidad y ofrecen una vida de servicio más larga.

Las bolas cerámicas dotan a los rodamientos de:

  • Propiedades de aislamiento eléctrico, lo que elimina el riesgo de daños a causa de las corrientes eléctricas, incluso a altas frecuencias
  • Baja transferencia térmica
  • Capacidad de soportar las altas velocidades gracias a su baja densidad y baja fricción
  • Bajo índice de desgaste debido a su gran dureza
  • Mayor duración de la grasa y resistencia al agarrotamiento
SKF logo