Unidades de rodamientos de balancín SKF

Haciendo uso de la experiencia de SKF en rodamientos y unidades, tecnologías de obturación, lubricación y servicios de desarrollo de aplicaciones, la unidad de balancín con Rodamientos de Balancín SKF ofrece una solución eficiente para trenes de válvulas en vehículos de dos y tres ruedas. Las Unidades de Rodamientos de Balancín SKF generan menos fricción y son enormemente resistentes.

Características
  • Sincronización de válvulas suave y precisa
  • Mayor resistencia a la fatiga
  • Reducción de la vibración, el desgaste y el ruido
  • Mejor agarre al tornillo de ajuste
  • Vida más larga con baja fricción
  • La variación óptima del peso garantiza una baja vibración

Ventajas

  • Aumento de la vida útil y la fiabilidad
  • Reducción de la fricción, el ruido y la vibración
  • Menores costes de montaje
  • Mayor velocidad de funcionamiento
SKF logo