Soluciones SKF para sellado de transmisiones

SKF ha mejorado el diseño del labio de sello de los nuevos rodamientos de bolas de producción en serie con un nuevo estándar de sellado que mejora las propiedades de sellado como:

  • Baja fricción
  • Velocidad
  • Retención de la grasa
  • Exclusión del polvo
  • Exclusión estática y dinámica del agua a alta presión 
  • Vida útil prolongada

Esta es una nueva generación de sellos para rodamientos que ofrece más posibilidades y una amplia gama de aplicaciones.

SKF logo