Rodamiento con una metalurgia mejor

SKF ha desarrollado rodamientos para cigüeñales con un tratamiento superficial especial que aumenta la resistencia al desgaste. El tratamiento térmico especial para los aros mejora la estabilidad dimensional, a mayores temperaturas de funcionamiento y niveles de contaminación.

Los rodamientos SKF para cigüeñales fabricados con nuevos materiales mejoran los tratamientos térmicos y superficiales con el fin de proporcionar un rendimiento mejor en condiciones de funcionamiento difíciles.

SKF logo