Rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer

Rodamiento de rodillos a rótula SKF Explorer
Los rodamientos de rodillos a rótula se caracterizan por su alta capacidad de carga y posibilidad de autoalineación. Están diseñados para soportar una carga radial o una carga radial y axial combinada.

Inventados por SKF y perfeccionados con los años, los rodamientos de rodillos a rótula SKF ofrecen el más alto rendimiento de la gama.

Todos los rodamientos de rodillos a rótula SKF se fabrican siguiendo las especificaciones de SKF Explorer, que ofrecen:
  • Una capacidad de carga muy alta, tanto radial como axialmente
  • Material del rodamiento muy resistente al desgaste
  • Gran precisión de giro 
  • Baja
    fricción

Mejora de la clase de rendimiento SKF Explorer

La mayoría de los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer han sido mejorados según las nuevas especificaciones de la clase de rendimiento SKF Explorer, con una combinación de acero de alta calidad y un proceso de tratamiento térmico mejorado. El resultado: un equilibrio superior entre dureza y resistencia, que permite incluso duplicar la vida útil del SKF Explorer original. Estos son algunos beneficios de su uso:
  • Mayor tiempo productivo
  • Mayor confiabilidad
  • Resistencia a la contaminación
  • Mayores niveles de productividad
  • Menores niveles de ruido y vibración
  • Excelente resistencia contra el desgaste.
SKF logo