Kit de repuestos para turbina eólica SKF

Todos los rodamientos necesarios para el reacondicionamiento de la turbina en un kit

Kit de repuestos para turbinas eólicas SKF
El reacondicionamiento de las cajas de engranaje de las turbinas eólicas requiere una amplia gama de rodamientos específicos. Los kits para turbinas eólicas de SKF permiten suministrar dichos rodamientos rápidamente, de forma que los operadores de parques eólicos puedan reducir el tiempo empleado en reparaciones con breve plazo de preaviso.

Rápido acceso a un solo kit de rodamientos

La rapidez de entrega de las piezas adecuadas en un solo kit a los servicios y operadores de los parques eólicos simplifica el proceso de identificación y pedido de los componentes. Los kits también puede utilizarse como actualización de mantenimiento proactiva con el fin de aumentar el rendimiento de la caja de engranajes.

Respaldados por nuestros amplios conocimientos sobre la industria eólica y experiencia en distribución, los kits de repuestos para turbinas eólicas de SKF ofrecen diversas ventajas:
  • Fácil identificación y suministro de los conjuntos de rodamientos adecuados
  • Rápido acceso a los rodamientos cuando es preciso
  • Reducción de los costes de inventario
  • Reducción las paradas no planificadas y las pérdidas de productividad
  • Acceso en un solo kit a una completa gama de rodamientos para turbinas
SKF logo