Rodamientos rígidos de bolas híbridos SKF XL

Diseñados y fabricados para turbinas eólicas de gran tamaño

Los rodamientos rígidos de bolas híbridos SKF XL ayudan a los parques eólicos a aislar las turbinas de las corrientes eléctricas, ofreciendo una alta fiabilidad y un excelente rendimiento.

Rendimiento demostrado

Los rodamientos híbridos SKF prolongan significativamente la vida útil de la grasa, especialmente bajo condiciones de funcionamiento difíciles. Los rodamientos híbridos ofrecen un rendimiento superior al de los rodamientos totalmente de acero en cuanto a resistencia al desgaste bajo condiciones de funcionamiento de contaminación y lubricación deficiente.

Las pruebas también han de mostrado un comportamiento superior del nitruro de silicio al entrar en contacto con caminos de rodadura metálicos bajo condiciones de deslizamiento puro, gracias a una superficie más suave y una mayor dureza de los elementos rodantes de cerámica.

Soluciones flexibles

SKF fabrica y dispone de existencias de una amplia selección de rodamientos rígidos de bolas híbridos XL, que abarcan los tamaños utilizados con mayor frecuencia en los generadores de las principales turbinas eólicas. En los generadores de las turbinas eólicas de tipo multimegavatios, que requieren otros tamaños y disposiciones de rodamiento, SKF puede suministrar soluciones personalizadas.
SKF logo