Eje principal

La solución más adecuada para los diversos diseños de eje principal

Eje principal
Independientemente de que se trate de un diseño de transmisión directa, híbrida o engranada, una disposición de rodamientos en un eje principal debe soportar cargas axiales y radiales y funcionar bajo condiciones severas en constante cambio.

Dependiendo de los requisitos específicos del diseño de turbina, SKF puede proporcionar soluciones para disposiciones de rodamientos de eje principal de tipo flexible y rígido. Para disposiciones flexibles, SKF ofrece diversos rodamientos autoalineables junto con el soporte y el sistema de obturación apropiados. Para diseños de rodamiento de tipo rígido, la gama de productos es todavía más amplia.

Independientemente de que necesite un diseño de soporte sencillo o doble para los rodamientos del rotor, los ingenieros de SKF pueden ayudarle a identificar y perfeccionar la solución más adecuada:
  • Rodamientos
  • Soportes
  • Obturaciones
  • Lubricación
  • Monitorización de estado
En estrecha colaboración con los clientes, SKF diseña soluciones integradas para un rendimiento fiable de la turbina y un montaje y mantenimiento sencillo.

Soluciones

SKF logo