Soluciones de rodamientos autoalineables

Reducción del peso de la góndola y aumento de la fiabilidad de la turbina

La mejora del rendimiento de las turbinas eólicas suele requerir decisiones de diseño que añaden peso a la góndola y aumentan el coste. La solución de rodamientos autoalineables SKF para ejes principales de turbina eólica ofrece una alternativa eficaz que reduce el peso de la góndola y los costes de producción y aumenta la fiabilidad de la turbina.

Gran capacidad de carga

La solución de rodamientos autoalineables de SKF para ejes principales de turbinas eólicas incorpora un rodamiento de rodillos a rótula en el lado fijo y un rodamiento toroidal de rodillos CARB en el lado libre. Esta combinación ofrece una capacidad de carga muy elevada en un soporte más ligero y de tamaño más reducido.

Más información sobre rodamientos SKF:

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo