Validación del eje

Garantía de optimización del diseño gracias a la validación del eje principal

Las turbinas eólicas continúan creciendo tanto en tamaño como en complejidad de funcionamiento. Esto supone un mayor coste por cada turbina. La reducción de los costes por kWh es esencial. Para lograr este objetivo, la validación del diseño (que permite garantizar una eficiencia óptima, es cada vez más importante.

Los conocimientos de SKF pueden ayudarle

Con los conocimientos de SKF para validar el correcto funcionamiento del rodamiento principal y/o toda la línea de transmisión puede garantizar la inversión y el rendimiento de la turbina eólica. Las mediciones, la recopilación y el análisis de los datos se realizan en el primer prototipo de un nuevo diseño de turbina eólica. De esta forma se logra un conocimiento valioso sobre cómo funciona el diseño bajo las condiciones de funcionamiento reales.
SKF logo