Rodamientos de rodillos cónicos

Gestione cargas combinadas con mayor fiabilidad

El diseño cónico de los caminos de rodadura hace que sean especialmente adecuados para soportar cargas combinadas radiales y axiales. La capacidad de carga axial de los rodamientos viene determinada en gran medida por el ángulo de contacto: cuanto mayor sea el ángulo, mayor será la capacidad de carga axial.

Los rodamientos de rodillos cónicos SKF ofrecen una distribución óptima del esfuerzo sobre los contactos entre el rodillo y el camino de rodadura. El diseño especial de las superficies de deslizamiento de la pestaña guía y el extremo grande de los rodillos favorecen considerablemente la formación de una película de lubricante en los contactos de la brida/extremo del rodillo, lo que proporciona los siguientes beneficios de funcionamiento:
  • Mayor fiabilidad operativa
  • Reducción de la sensibilidad a la desalineación
  • Menor frecuencia de mantenimiento
  • Reducción de los costes de funcionamiento
  • Reducción del consumo de energía
SKF logo