¿Tiene usted maquinaria en lugares a los cuales su experto en fiabilidad no puede acceder?

Hechos
Fecha: 2011-11-14T12:03:57
Ubicación: United States
Orador: Ashe Menon, Director de Desarrollo Empresarial de National Oilwell Varco
Conferencia: AM2011 North America
Ashe Menon

Resumen

La monitorización y el diagnóstico a distancia multiplican el número de ojos que observan los equipos críticos de perforación en la producción de petróleo. Al necesitar una visión en tiempo real de las operaciones y con el fin de mantener un seguimiento de las condiciones que dan lugar a acontecimientos importantes, las plataformas de perforación de máxima calidad han de tener distintas tecnologías funcionando juntas. El primer sistema recoge datos de control del pozo y envía la información a ingenieros en todo el mundo. El segundo sistema archiva de forma segura los datos críticos que han dado lugar a acontecimientos importantes. Uno de los sistemas trata de prevenir a partir de situaciones de control y el otro ofrece información destinada a prevenir futuras pérdidas de control y fallos catastróficos. Las operaciones complejas de perforación requieren una cantidad cada vez mayor de conocimientos especializados en todos los aspectos de la operación. Disponer de datos de alta calidad proporciona la seguridad necesaria para tomar medidas que mejoren la productividad y eviten el daño innecesario a las personas y el medio ambiente. La tecnología de monitorización a distancia proporciona la información adecuada en el momento adecuado.

Indicar código promocional

Buscar noticias de SKF

Desde: (DD/MM/YYYY)
Desde:
Hasta: (DD/MM/YYYY)
Hasta:
Seleccionar categoría de noticias
Seleccionar tema de noticias
Seleccionar industria
Categoría de noticias:
Tema de noticias:
Industria:
Palabra clave:

Se muestran 1 - 5 de 31 noticias

SKF logo