Presentaciones de los oradores de AM2014

Fecha: 2014 Jun 16-18
Ubicación: Praga
Gestión de Activos: logros y expectativas
Un presentador de la conferencia

El acceso a estas presentaciones está disponible únicamente para los participantes de la conferencia.

Agradecemos a los oradores que han autorizado la reproducción de sus presentaciones en este medio.

Los enlaces en la parte superior de cada lista proporcionan acceso a una copia de las diapositivas del orador, en formato que puede descargarse.
Los enlaces en la parte inferior de cada lista permiten reproducir la presentación en línea, incluida la narración del orador grabada durante el evento. 

Presentaciones desde la zona de exposiciones
La zona de exposiciones que acompañó a la conferencia contó con presentaciones sobre una variedad de temas. El acceso a la zona de exposiciones NO está limitado. Las presentaciones están disponibles para todos los usuarios registrados, una vez iniciada la sesión.

Presentaciones de la conferencia

Indicar código promocional
SKF logo