Ingeniería inversa: aprendizaje de la industria aeroespacial

Hechos
Fecha: Jun 3-4, 2014
Ubicación: Berlín
Orador: Gunnar Andersson, director de SAS Technical Training, Scandinavian Airline Systems
Conferencia: SKF 9th Annual Wind Farm Management Conference

Resumen

La industria de la aviación y la industria de la energía eólica tienen el mismo origen: controlar y hacer uso de la aerodinámica. La industria de la aviación moderna contó con una gran ventaja: los enormes avances que tuvieron lugar durante las guerras mundiales. El interés por la industria de la energía eólica moderna no llegó hasta la crisis de los combustibles en la década del setenta. Por lo tanto, la industria de la aviación ha tenido más tiempo para evolucionar y ha migrado de un producto exclusivo a un producto sometido a la tremenda presión de los precios internacionales. Existen similitudes entre ambas industrias, ya que los costos de mantenimiento de los equipos son muy importantes, y perdemos mucho dinero cuando los tenemos fuera de servicio. Los aviones y las turbinas eólicas se producen en series relativamente pequeñas y en muchas versiones. Un problema importante es poder conseguir las piezas de repuesto con eficacia, especialmente para una flota envejecida. ¿Puede la comunidad de la energía eólica aprender algo de la evolución y las estrategias de abastecimiento de la industria de la aviación?

Indicar código promocional

El acceso a estas presentaciones está disponible únicamente para los asistentes a la conferencia.

Si usted participó de este evento, puede configurar su acceso a estos materiales de la siguiente manera.  

  • Registro e inicio de sesión
  • Haga clic en el enlace de “Códigos promocionales” en el menú de la izquierda de la página Knowledge Centre
  • Introduzca el código (distingue mayúsculas de minúsculas) que le fue proporcionado por los organizadores de la conferencia.

Tiene que hacerlo solo una vez para configurar su acceso a todas las presentaciones. Para visitas posteriores, solamente necesitará iniciar sesión.
SKF logo