Categoría IV de la normativa ISO (parte 1): Análisis de la vibración III WI213: material previo al estudio

Se recomienda que estudie el material que se muestra a continuación como preparación para la capacitación con instructor. El acceso a estos recursos de aprendizaje adicionales se incluye en el precio del curso de capacitación presencial.
Inicio

Para configurar el acceso a estos recursos, haga clic en el enlace “Códigos de promoción” en el panel de navegación de la izquierda y utilice el código de “material previo al estudio” que su capacitador local de SKF le proporcionó.

Recursos previos al estudio

Indicar código promocional

Categoría IV de la normativa ISO (parte 1): Análisis de la vibración III WI213: material posterior al estudio

Los recursos que se enumeran a continuación se ofrecen como refuerzo de la instrucción proporcionada durante las sesiones de capacitación con instructor. El acceso a estos recursos de aprendizaje adicionales se incluye en el precio del curso de capacitación presencial.
Meta de una carrera

Para configurar el acceso a estos recursos, haga clic en el enlace “Códigos de promoción” en el panel de navegación de la izquierda y utilice el código de “material posterior al estudio” que su capacitador local de SKF le proporcionó.

Recursos posteriores al estudio

Indicar código promocional
SKF logo