Modelos CAD de rodamientos, unidades, soportes y sellos SKF: Instrucciones detalladas

Descargue modelos CAD de rodamientos, soportes, unidades y sellos SKF
Para algunos formatos CAD, existe cierta información o instrucciones adicionales disponibles. Haga clic en el nombre del formato CAD de su interés para ver esa información.
AutoCAD >=V14
Los archivos DWG/DXF no tienen ninguna unidad, como mm o pulgadas. No obstante, los modelos descargados están a escala, de manera que la unidad del archivo se corresponde con la unidad de la pieza encargada. Eso quiere decir que una línea con una longitud 10 puede ser de 10 mm o 10 pulgadas, según la pieza seleccionada. Para comprobar la unidad de la pieza seleccionada, consulte la página de detalles del producto correspondiente a la pieza.

Catia >=V5 R8
  1. Descomprima el archivo con WINZIP o un programa equivalente.
  2. Inicie el Macro Dialog (Diálogo de macro) desde el menú de Catia V5.
  3. Seleccione External file (Archivo externo) en la casilla desplegable.
  4. Introduzca el nombre de archivo de macro o selecciónelo con el explorador de archivos.
  5. Seleccione Run Macro (Ejecutar Macro).
  6. Introduzca el directorio de destino en el que deba guardarse la pieza.
Catia IUA V4
Antes de ejecutar una macro, siga estos pasos una vez:

Active la función Catia IUA/FILE/PROC en la carpeta USER FILE (ARCHIVO DEL USUARIO) (pasará de color blanco a amarillo).

Copie los archivos del archivo comprimido descargado en la carpeta USER FILE (ARCHIVO DEL USUARIO)

Para iniciar una macro, utilice el comando /m PSOLX o IUA/EXECUTE e introduzca el nombre de la macro

Para ver una lista de todas las macros disponibles, vaya a IUA/EXECUTE e introduzca PSOL.

Si la macro no funciona:
  1. Compruebe si IUA/FILE/PROC está activado.
  2. IUA/EXECUTE/CTRL_ON proporciona información sobre el estado de la macro durante su ejecución.
  3. Consulte CATIA-START Windows para obtener más detalles.
Inventor >=R5.3
  1. Descomprima el archivo con WINZIP o un programa equivalente.
  2. Abra el Visual Basic Editor en Inventor.
  3. Haga clic en Import File (Importar archivo) y seleccione el archivo *.bas del archivo comprimido.
  4. Haga clic en el Archivo básico cargado y pulse Play para ejecutar la macro.
Mechanical Desktop >=V5
  1. Descomprima el archivo con WINZIP o un programa equivalente.
  2. Haga clic en el ASSIST MacroVisual Basic Editor o pulse Alt F11.
  3. Haga clic en File Import File (Strg M) e introduzca la ruta del archivo Makro.
  4. Haga clic en el botón Play o pulse F5, elija el elemento inferior de la lista y haga clic ahora en ejecutar para iniciar la macro.
  5. Introduzca la ruta en la que quiera guardar los archivos DWG.
One Space Modeling >=2007
  1. Descomprima el archivo con WINZIP o un programa equivalente.
  2. Inicie SolidDesigner.
  3. Abra el archivo Lisp con el diálogo File Open (Abrir archivo).
SolidWorks >=2001+
  1. Descomprima el archivo con WINZIP o un programa equivalente.
  2. Abra el archivo con la extensión .swb (SolidWorks Visual Basic Program) en Tools/Macro/Run...
  3. Seleccione la pieza que prefiera con la extensión .swb (SolidWorks Visual Basic Program) desde el diálogo de archivos.
  4. Introduzca el directorio de destino en el que quiere guardar la pieza.
  5. Pase a la página siguiente para ver el uso de arrastrar y colocar.


Think3 >=2006.2
Utilice el comando "Import New Part from File" (Importar nueva pieza de un archivo) para importar un archivo de pieza original al documento actual.

Cuando usted inicie el comando, el programa abre una casilla de diálogo del explorador de archivos que le permite seleccionar la pieza que desea importar. Según el entorno activo, la casilla de diálogo filtra la extensión de archivo predeterminada:
  • archivos PS2 (*.ps2) en el entorno de 2D
  • archivos PS3 (*.ps3) en el entorno de 3D
SKF logo