SKF Housing Select (Herramienta SKF para la selección de soportes)

Hechos
Idioma: English
Formato: Aplicación web para
Plataforma de productos: Bearing, units and housings
SKF Housing Select (Herramienta SKF para la selección de soportes)

El programa busca soportes de rodamientos SKF que cumplan los criterios especificados. Al seleccionar un soporte de la lista de resultados, se mostrarán las especificaciones del soporte con los componentes especificados en los criterios de búsqueda.

Si se especifica un rodamiento con agujero cónico, se mostrarán las especificaciones necesarias para un montaje correcto del rodamiento cuando se marque el botón de opción correspondiente que precede a la designación del rodamiento.

Los soportes que se tienen en cuenta para la búsqueda son:
  • soportes de pie partidos de las series SNL 2, 3, 5 y 6
  • soportes de pie partidos de las series SNL 30, 31 y 32 
  • soportes de pie partidos de la serie SONL 
  • soportes de pie partidos de la serie SAF 
  • soportes de pie enterizos de la serie TVN 
  • soportes de pestaña de la serie 7225(00)
Indicar código promocional
SKF logo