Alineación de ejes SKF

Hechos
Idioma: English
Formato: Android , iPad , iPhone
Plataforma de productos: Maintenance products
Aplicación de alineación de ejes TKSA - Eje horizontal

Los alineadores de ejes SKF funcionan de manera rápida e intuitiva mediante aplicaciones de software personalizadas para distintos trabajos de alineación. Diseñadas para su uso sin una capacitación previa, estas aplicaciones fáciles de usar están disponibles, sin cargo, para las plataformas Android e iOS. Entre las características comunes, se incluyen: informes automáticos completos, opciones para exportar y compartir, videos instructivos dentro de la aplicación, directrices sobre tolerancias incorporadas, visualización 3D en vivo, compensación de perturbaciones y un modo de demostración completamente funcional.

Alineación de ejes SKF
Alineaciones simples e intuitivas de ejes horizontales, con características adicionales que incluyen medición automática, giro total mínimo de 40°, guiado de posiciones 9-12-3 y personalización de la alineación con valores objetivo.

Compatible con los alineadores de ejes SKF TKSA 51 y TKSA 71

Disponible para dispositivos iOS y Android.

Indicar código promocional
SKF logo