Valores SKF

Hechos
Idioma: English
Formato: Android , iPad , iPhone
Plataforma de productos: Maintenance products
Aplicación de alineación de ejes TKSA - Valores

Los alineadores de ejes SKF funcionan de manera rápida e intuitiva mediante aplicaciones de software personalizadas para distintos trabajos de alineación. Diseñadas para su uso sin una capacitación previa, estas aplicaciones fáciles de usar están disponibles, sin cargo, para las plataformas Android e iOS. Entre las características comunes, se incluyen: informes automáticos completos, opciones para exportar y compartir, videos instructivos dentro de la aplicación, directrices sobre tolerancias incorporadas, visualización 3D en vivo, compensación de perturbaciones y un modo de demostración completamente funcional.

Valores SKF
Permite utilizar el alineador de ejes como reloj comparador digital; los operadores pueden registrar lecturas absolutas, a cero y a la mitad para realizar alineaciones personalizadas con cálculos a mano.

Compatible con el alineador de ejes SKF TKSA 71

Disponible para dispositivos iOS y Android


Indicar código promocional
SKF logo