Análisis de cajas de engranajes: aspectos avanzados

Hechos
Fecha: 2014
Idioma: English
Captura de pantalla del seminario web

Análisis de cepstrum y 80 kHz

Esta sesión presenta parte de la teoría avanzada detrás del análisis de vibraciones y la detección de fallas de las cajas de engranajes. Profundiza los conceptos de la sesión básica sobre el análisis de la caja de engranajes y explica las fuentes de vibraciones de alta frecuencia de hasta 80 kHz. Incluye la introducción básica al análisis de cepstrum, y se refuerza el debate mediante el uso de demostraciones prácticas e historias de casos.
Indicar código promocional
SKF logo