Prueba de motores eléctricos: Analizador estático de motores SKF Baker AWA

Hechos
Fecha: 2014
Idioma: English
Captura de pantalla del seminario web

Demostración

El Baker AWA-IV es un instrumento fácil de usar con una interfaz de usuario intuitiva, con pantalla táctil. Ofrece resultados precisos y repetibles independientemente del nivel de competencia del operario. A través de un amplio conjunto de pruebas de alto y bajo voltaje, este instrumento detecta fácilmente problemas que los equipos de prueba de bajo voltaje no pueden encontrar. Los resultados se presentan en informes y gráficos simples y fáciles de interpretar, que brindan a los profesionales de mantenimiento de motores la información que necesitan para minimizar costos y tiempos de parada no planificados.
Indicar código promocional
SKF logo