MEScope

Hechos
Fecha: 2014
Idioma: English
Captura de pantalla del seminario web

Importar datos en MEScope del análisis de las formas de deflexión durante el funcionamiento basado en frecuencia/tiempo

MEScopeVES presenta una novedosa pantalla animada interactiva con la que se pueden observar las formas de deflexión durante el funcionamiento (operating deflection shapes, ODS) y las formas modales. Al realizar la animación de una estructura en cámara lenta, se puede ver su movimiento general y el movimiento de una parte con respecto a la otra. Los lugares con vibración excesiva se identifican fácilmente. En combinación con la potencia y la sencillez del módulo FRF para el Microlog AX, GX y MX, esto abre un nivel totalmente nuevo de conocimientos en el campo del análisis de las formas modales y las formas de deflexión durante el funcionamiento.
Indicar código promocional
SKF logo